Posiciones de los conectores enchufables tapa de la electrónica DFC con entradas binarias seguras
La siguiente imagen muestra a modo de ejemplo las posiciones de los conectores enchufables:

Conector enchufable | Función |
|---|---|
X5133_1Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_2Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X5133_3Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. de la tapa de la electrónica | |
X4233_1Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. de la tapa de la electrónica | |
X4233_2Solo con la configuración de la conexión DFC.0.. de la tapa de la electrónica | |
X5601_1 | |
X5601_2 | |
X3301 | Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS En MOVIMOT® advanced, el encoder integrado está montado en el motor. El cable de conexión va de la caja de conexiones al conector enchufable X3301. No desconecte el conector lado cliente enchufado de fábrica. |