X4233_2: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2 |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 4 polos, hembra, codificado en D, color: negro |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | TX+ | Cable de transmisión (+) |
2 | RX+ | Cable de recepción (+) |
3 | TX- | Cable de transmisión (-) |
4 | RX- | Cable de recepción (-) |
AVISO

SEW‑EURODRIVE no ofrece cables prefabricados para este conector enchufable.
SEW‑EURODRIVE recomienda para esta conexión el uso de cable Industrial Ethernet CAT 5e, de 4 conductores.