Asignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónica
Información adicional
- X5133_1: Entradas binarias
- X5133_2: Entradas binarias
- X5133_3: Entradas/salidas binarias
- X4233_1: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 1
- X4233_2: Interfaz de bus de campo/Ethernet, puerto 2
- X5601_1: Entradas binarias seguras
- X5601_2: Entradas binarias seguras
- X3301: Entradas binarias seguras para encoder integrado EI7C FS