Sección del cable 0.14 mm2
Las siguientes tablas muestran los cables disponibles para esta conexión:
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 19212607 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | Mini IO, | ||||
CE: 19208529 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | Mini IO, | ||||
CE: 19208510 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | Mini IO, | ||||
CE: 25667432 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | Mini IO, | ||||
CE: 19178433 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 0.5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 19178441 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 19178468 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 19178476 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 3 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 19178484 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 19178492 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | RJ45, | ||||
CE: 28146875 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Libre de halógenos | 0,5 – 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini IO, | Cable de conexión | M12, codificado en D, 4 polos, macho | ||||