Seção transversal do cabo 0.14 mm2
As tabelas a seguir apresentam os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 19212607 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | Mini I/O, | ||||
CE: 19208529 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | Mini I/O, | ||||
CE: 19208510 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | Mini I/O, | ||||
CE: 25667432 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | Mini I/O, | ||||
CE: 19178433 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 0.5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 19178441 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 19178468 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 19178476 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 3 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 19178484 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 19178492 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | RJ45, | ||||
CE: 28146875 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 Sem halogênio | 0,5 - 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / 30 V CC | |||
Mini I/O, | Cabo de conexão | M12, codificação em D, 4 polos, macho | ||||