Kabelquerschnitt 0.14 mm2
Die folgenden Tabellen zeigen die verfügbaren Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE: 19212607 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | Mini I/O, | ||||
CE: 19208529 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | Mini I/O, | ||||
CE: 19208510 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | Mini I/O, | ||||
CE: 25667432 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | Mini I/O, | ||||
CE: 19178433 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 0.5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 19178441 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 1 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 19178468 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 2 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 19178476 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 3 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 19178484 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 5 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 19178492 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | RJ45, | ||||
CE: 28146875 | H-Flex Multi Purpose CAT 5 halogenfrei | 0.5 - 10 m
| 4 x 2 x 0.14 mm2 / DC 30 V | |||
Mini I/O, | Verbindungskabel | M12, D-codiert, 4-polig, male | ||||