连接电缆

可使用以下电缆连接外部制动电阻:

设备

连接电缆

长度

制动电阻

MOVIMOT® advanced

MOVIMOT® performance

MOVIGEAR® performance

MOVIMOT® flexible

部件号:13230409 该电缆只用于电源连接。对于带热触点 (-T) 的制动电阻,还必须连接用于评估热触点的电缆。详细信息参见制动电阻的数据单。

型号:LEONI LEC 001637 4Gx2.5 mm2

已屏蔽,无卤素

(电缆卷)

30 m

BW150‑006‑T

BW100-009-T

BW068-006-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。

BW068-012-T 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。

BW050-008-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。

BW033-012-01 该制动电阻不能与MOVIGEAR® performance组合使用。