Cable de conexión
Para la conexión de las resistencias de frenado externas se dispone del siguiente cable:
Unidad | Cable de conexión | Longitud | Resistencia de frenado |
---|---|---|---|
MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible | Ref. de pieza: 13230409 Este cable está destinado únicamente a la conexión de potencia. En el caso de las resistencias de frenado con contacto térmico (-T), deberá conectar adicionalmente un cable para la evaluación del contacto térmico. Encontrará más información en la hoja de datos de la resistencia de frenado. Tipo: LEONI LEC 001637 4Gx2.5 mm2, apantallado, libre de halógenos (Rollo de cable)
| 30 m | BW150-006-T BW100-009-T BW068-006-T Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. BW068-012-T Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. BW050-008-01 Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. BW033-012-01 Estas resistencias de frenado no están permitidas en combinación con MOVIGEAR® performance. |