BW050-008-01, BW033-012-T

 

BW050-008-01

BW033-012-01

Ref. de pieza

17962242

17962196

Función

Derivación de la energía regenerativa

Grado de protección

IP65

IP65

Resistencia

50 Ω

33 Ω

Potencia

para S1, 100 % ED

800 W

1200 W

Posiciones de montaje

Medidas An x Al x Pr

550 x 105 x 230 mm

550 x 105 x 230 mm

Cables de conexión prescritos

Cables apantallados con una resistencia térmica Tamb ≥ 90 °C (194 °F)

Sección de conexión máx. en las bornas de la unidad de accionamiento: 4 mm2

Longitud de cable máxima permitida

15 m

15 m