BW050-008-01,BW033-012-T

 

BW050-008-01

BW033-012-01

部件号

17962242

17962196

功能

再生能量的耗散

防护等级

IP65

IP65

电阻

50 Ω

33 Ω

功率

S1时,100%负载持续率

800 W

1200 W

安装位置

尺寸(宽 x 高 x 深)

550 x 105 x 230 mm

550 x 105 x 230 mm

规定的连接电缆

屏蔽电缆,耐热性Tamb ≥ 90°C (194°F)

驱动装置端子的最大连接截面:4 mm2

最大允许导线长度

15 m

15 m