Cabo de conexão

O cabo a seguir está disponível para conexão das resistências de frenagem externas:

Unidade

Cabo de conexão

Comprimento

Resistência de frenagem

MOVIMOT® advanced

MOVIMOT® performance

MOVIGEAR® performance

MOVIMOT® flexible

Código: 13230409 Este cabo destina-se exclusivamente à conexão de energia. No caso de resistências de frenagem com um contato térmico (-T), é necessário conectar também um cabo para avaliação do contato térmico. Mais informações podem ser encontradas na folha de dados da resistência de frenagem.

Tipo: LEONI LEC 001637 4Gx2.5 mm2,

blindado, livre de halogênio

(rolo de cabo)

30 m

BW150-006-T

BW100-009-T

BW068-006-T Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance.

BW068-012-T Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance.

BW050-008-01 Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance.

BW033-012-01 Essas resistências de frenagem não são permitidas em combinação com MOVIGEAR® performance.