Datos técnicos
AS-Interface | |
---|---|
Alimentación electrónica externa | AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (fuente de alimentación de AS-Interface según EN 50295) IE AS-Interface: ≤ 50 mA (típico 30 mA con 30 V) |
Entrada de control | Pin AS+: Conexión del cable de datos de AS-Interface Pin AS- : Conexión del cable de datos de AS-Interface |