Perfiles de unidades
Perfil de unidad de AS-Interface | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de unidad | Número de | Perfil de unidad de AS-Interface | Configuración | Código ID | Código ID 2 ext. | Código ID 1 ext. | Rango de direcciones | |
Unidad binaria | 4DI/4DO | S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexEl código ID 1 ext. se puede cambiar en caso de unidad binaria. | 1 – 31 | |
Unidad A/B | 4DI/4DO | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | |
8DI/8DO | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | ||
Unidad doble | 4DI/4DO | A: B: | S.7-A-7 S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | 7hex 5hex | 7hex 7hex | 1A y 1B – 31A y 31B |
8DI/8DO | A: B: | S-7.A.A S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | Ahex 5hex | 7hex 7hex | 1A y 1B – 31A y 31B |