Technische Daten

AS-Interface

Externe Elektronikversorgung

AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (AS-Interface-Netzteil nach EN 50295)

IE AS-Interface: ≤ 50 mA (typisch 30 mA bei 30 V)

Steuereingang

Pin AS+: Anschluss der AS-Interface-Datenleitung

Pin AS- : Anschluss der AS-Interface-Datenleitung