Dados técnicos
AS-Interface | |
|---|---|
Alimentação externa do sistema eletrônico | AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (fonte de alimentação AS-Interface de acordo com EN 50295) IE AS-Interface: ≤ 50 mA (tipicamente 30 mA com 30 V) |
Entrada de controle | Pino AS+: Conexão do cabo de dados da AS-Interface Pino AS-: Conexão do cabo de dados da AS-Interface |