Conexão do cabo híbrido com conector

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348

Montagem

Extremidade do cabo aberta

Descrição

Conector pré-montado

Cor/
seção transversal do fio

Identificação

Preparação

Sinal

Contato

Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

1

Não montado

Conexão rede, fase L1

L1

A

Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

2

Não montado

Conexão rede, fase L2

L2

B

Preto 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

3

Não montado

Conexão rede, fase L3

L3

C

Verde/Amarelo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2

-

Não montado

Conexão terra de proteção

PE

PE