Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348 |
Konfektionierung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende | Beschreibung | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
| |||||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Signal | Kontakt | |||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 1 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L1 | L1 | A | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 2 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L2 | L2 | B | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 3 | unkonfektioniert | Anschluss Netz, Phase L3 | L3 | C | ||||
Grün/Gelb 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | - | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||