Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18180094, 18127479, 18133967, 18153283, 18153291, 18127495, 18133983, 18153321, 18153348 |
Ensamblaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Ensamblaje | Señal | Contacto | |||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 1 | no prefabricado | Conexión de red, fase L1 | L1 | A | ||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 2 | no prefabricado | Conexión de red, fase L2 | L2 | B | ||||
Negro 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | 3 | no prefabricado | Conexión de red, fase L3 | L3 | C | ||||
Verde/amarillo 1.5 mm2 2.5 mm2 4.0 mm2 | - | no prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||||