X1206: Conexão 400 VCA (IN)
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão 400 VCA (IN) |
Tipo de conexão |
---|
MQ15-X-Power, macho, conector sem porca de capa, empresa MURR Elektronik (carga de corrente máx. 16 A) |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | L1 | Conexão de rede, fase L1 (IN) |
2 | L2 | Conexão de rede, fase L2 (IN) |
3 | L3 | Conexão de rede, fase L3 (IN) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | Res. | Reservado |
B | Res. | Reservado |
O conector não é ajustável. Portanto, verificar se você pode usar conectores fêmea angulares.