直交轴减速器
下表所示为带直交轴减速器的MOVIMOT® performance驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | K..CM3C../D.. | S..CM3C../D.. | W..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
技术数据 | ||||
输出转速 | n输出 min-1 | 13 – 711 | 6 – 500 | 14 – 295 |
持续输出扭矩 | M输出扭矩 Nm | 10.1 – 3000 | 13.4 – 4180 | 23.5 – 1020 |
短时运行时的最大允许扭矩 | M输出短时峰值 Nm | 115 – 9090 | 72 – 4340 | 131 – 720 |
短时运行中最大允许的径向力 | FRaApk N | 109000 | 36000 | 8000 |
连续运行中的最大允许径向力 | FRamax N | 0 – 65000 | 2448 – 37000 | 3679 – 8000 |
传动比范围 | i | 2.81 – 153.21 | 4.00 – 286.40 | 6.76 – 142.72 |
机械数据 | ||||
空心轴 | - | X | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | - | |
低齿隙选件/R |
| X | - | - |