轴向平行减速器
下表所示为带轴向平行减速器的MOVIMOT® performance驱动装置的主要技术数据概览。
驱动装置 | RX..CM3C../D.. | R..CM3C../D.. | F..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
技术数据 | ||||
输出转速 | n输出 min-1 | 279 – 1533 | 9 – 593 | 7 – 530 |
持续输出扭矩 | M输出扭矩 Nm | 4.7 – 140 | 12.1 – 4400 | 13.6 – 5300 |
短时运行时的最大允许扭矩 | M输出短时峰值 Nm | 90 – 1150 | 118 – 7000 | 130 – 8860 |
短时运行中最大允许的径向力 | FRaApk N | 30000 | 120000 | 108000 |
连续运行中的最大允许径向力 | FRamax N | 1629 – 9600 | 0 – 43000 | 0 – 65000 |
传动比范围 | i | 1.3 – 7.16 | 3.37 – 212.46 | 3.77 – 276.77 |
机械数据 | ||||
空心轴 | - | - | X | |
法兰安装 | X | X | X | |
地脚安装 | X | X | X | |
B5法兰 | X | X | X | |
B14法兰 | X | X | X | |
低齿隙选件/R |
| - | X | X |