Achsparallele Getriebe

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten mit achsparallelen Getrieben.

Antriebseinheit

RX..CM3C../D..

R..CM3C../D..

F..CM3C../D..

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

279 – 1533

9 – 593

7 – 530

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

4.7 – 140

12.1 – 4400

13.6 – 5300

Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb

Mapk

Nm

90 – 1150

118 – 7000

130 – 8860

Max. zulässige Querkraft im Kurzzeitbetrieb

FRaApk

N

30000

120000

108000

Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb

FRamax

N

1629 – 9600

0 – 43000

0 – 65000

Übersetzungsbereich

i

1.3 – 7.16

3.37 – 212.46

3.77 – 276.77

Mechanische Daten

Hohlwelle

-

-

X

Flanschmontage

X

X

X

Fußmontage

X

X

X

B5-Flansch

X

X

X

B14-Flansch

X

X

X

Option Spielreduziert /R

 

-

X

X