Winkelgetriebe

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der MOVIMOT®-performance-Antriebseinheiten mit Winkelgetrieben.

Antriebseinheit

K..CM3C../D..

S..CM3C../D..

W..CM3C../D..

Technische Daten

Abtriebsdrehzahl

na

min-1

13 – 711

6 – 500

14 – 295

Dauerabtriebsmoment

Ma

Nm

10.1 – 3000

13.4 – 4180

23.5 – 1020

Max. zulässiges Drehmoment im Kurzzeitbetrieb

Mapk

Nm

115 – 9090

72 – 4340

131 – 720

Max. zulässige Querkraft im Kurzzeitbetrieb

FRaApk

N

109000

36000

8000

Max. zulässige Querkraft im Dauerbetrieb

FRamax

N

0 – 65000

2448 – 37000

3679 – 8000

Übersetzungsbereich

i

2.81 – 153.21

4.00 – 286.40

6.76 – 142.72

Mechanische Daten

Hohlwelle

-

X

X

Flanschmontage

X

X

X

Fußmontage

X

X

X

B5-Flansch

X

X

X

B14-Flansch

X

X

-

Option Spielreduziert /R

 

X

-

-