Reductor de ejes perpendiculares
La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance con reductores de ejes perpendiculares.
Unidad de accionamiento | K..CM3C../D.. | S..CM3C../D.. | W..CM3C../D.. | |
---|---|---|---|---|
Datos técnicos | ||||
Velocidad de salida | na min-1 | 13 – 711 | 6 – 500 | 14 – 295 |
Par de salida continuo | Ma Nm | 10.1 – 3000 | 13.4 – 4180 | 23.5 – 1020 |
Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración | Mapk Nm | 115 – 9090 | 72 – 4340 | 131 – 720 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento de corta duración | FRaApk N | 109000 | 36000 | 8000 |
Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo | FRamax N | 0 – 65000 | 2448 – 37000 | 3679 – 8000 |
Rango de transmisión | i | 2.81 – 153.21 | 4.00 – 286.40 | 6.76 – 142.72 |
Datos mecánicos | ||||
Eje hueco | - | X | X | |
Montaje con brida | X | X | X | |
Montaje con patas | X | X | X | |
Brida B5 | X | X | X | |
Brida B14 | X | X | - | |
Opción de holgura reducida /R |
| X | - | - |