Asignación de motor MOVIMOT® performance

La tabla siguiente muestra las variantes de asignación disponibles de MOVIMOT® performance:

Tipo de motor

Variador de frecuencia descentralizado (tapa de la electrónica)

 

Tamaño 1

Sin aletas de refrigeración

Tamaño 1

Con aletas de refrigeración

Tamaño 2

Con aletas de refrigeración

IN

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

7.0 A

9.5 A

0020

0025

0032

0040

0055

0070

0095

CM3C80S

PN

0.75 kW

0.94 kW

1.19 kW

1.51 kW

 

 

 

CM3C80M

 

 

 

1.68 kW

1.88 kW

 

 

CM3C100LM

 

 

 

 

 

3.14 kW

4.19 kW