下表列出了MOVIMOT® performance的可用分配款型:
电机型号
分散式变频器(电子设备盖板)
规格1
无散热片
带散热片
规格2
I额定
2.0 A
2.5 A
3.2 A
4.0 A
5.5 A
7.0 A
9.5 A
0020
0025
0032
0040
0055
0070
0095
CM3C80S
P额定
0.75 kW
0.94 kW
1.19 kW
1.51 kW
CM3C80M
1.68 kW
1.88 kW
CM3C100LM
3.14 kW
4.19 kW