Reductores de ejes paralelos

La tabla siguiente muestra una vista general de los datos técnicos más importantes de las unidades de accionamiento MOVIMOT®-performance con reductores de ejes paralelos.

Unidad de accionamiento

RX..CM3C../D..

R..CM3C../D..

F..CM3C../D..

Datos técnicos

Velocidad de salida

na

min-1

279 – 1533

9 – 593

7 – 530

Par de salida continuo

Ma

Nm

4.7 – 140

12.1 – 4400

13.6 – 5300

Par máx. admisible en funcionamiento de corta duración

Mapk

Nm

90 – 1150

118 – 7000

130 – 8860

Carga radial máx. admisible en funcionamiento de corta duración

FRaApk

N

30000

120000

108000

Carga radial máx. admisible en funcionamiento continuo

FRamax

N

1629 – 9600

0 – 43000

0 – 65000

Rango de transmisión

i

1.3 – 7.16

3.37 – 212.46

3.77 – 276.77

Datos mecánicos

Eje hueco

-

-

X

Montaje con brida

X

X

X

Montaje con patas

X

X

X

Brida B5

X

X

X

Brida B14

X

X

X

Opción de holgura reducida /R

 

-

X

X