Destaques do portfólio de produtos descentralizados

Uniformidade

Com o MOVI-C®, você pode alternar entre a instalação do painel elétrico e a instalação descentralizada. A uniformidade das funções e propriedades é fornecida independentemente da família de produtos e do tipo de instalação.

Modularidade

Equipamentos eletrônicos idênticos para todas as famílias de produtos, independentemente de estarem integrados no produto ou instalados próximos ao motor, são o complemento ideal para os conversores do painel elétrico do sistema de automação MOVI-C®.

Flexibilidade

O portfólio de produtos descentralizados suporta de forma flexível a conexão com vários sistemas de nível superior.

Automação
de eixo único

  • DBC – Direct Binary Communication (Comunicação direta digital)
  • DAC – Direct AS-Interface Communication (Comunicação direta AS-Interface)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication (Comunicação direta fieldbus)
  • (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP)

Escravo de movimento

  • DSI – Direct Systembus Installation (Instalação direta system bus) (EtherCAT®)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication (Comunicação direta fieldbus)
  • (POWERLINK CiA402)

Controle de movimento/automação

 

  • DSI – Direct Systembus Installation (Instalação direta system bus) (SBusPLUS)

Instalação
simples

Do lado da alimentação, a instalação é simplificada com terminais de conexão ou conectores, bem como em operação remota com integração de motor digital (tecnologia de cabo único).

Maior
eficiência energética

Eficiência energética escalável combinando o sistema eletrônico com motores de todas as classes de eficiência IE1, IE3 a IE5. Exemplo MOVIGEAR® performance: a mais alta classe de eficiência energética IE5 de acordo com a IEC TS 60034-30-2 e eficiência do sistema IES2 do sistema de acionamento de potência de acordo com a IEC 61800-9-2.

Classe de potência
do sistema eletrônico descentralizado

2.0 A, 2.5 A, 3.2 A,

4.0 A, 5.5 A,

7.0 A, 9.5 A,

12.5 A, 16.0 A