Highlights des dezentralen Produktportfolios

Durchgängigkeit

Mit MOVI-C® kann zwischen Schaltschrankinstallation und dezentraler Installation gewechselt werden. Die Durchgängigkeit der Funktionen und Eigenschaften ist unabhängig von der Produktfamilie und der Installationsart gegeben.

Modularität

Identische Antriebselektronik für alle Produktfamilien, egal ob im Produkt integriert oder motornah installiert, ist die ideale Ergänzung zu den Schaltschrank-Umrichtern des Automatisierungsbaukastens MOVI-C®.

Flexibilität

Das dezentrale Produktportfolio unterstützt flexibel die Anbindung an verschiedene übergeordnete Systeme.

Single-axis
automation

  • DBC – Direct Binary Communication
  • DAC – Direct AS-Interface Communication
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (PROFINET, EtherNet/IPTM, Modbus TCP)

Motion slave

  • DSI – Direct Systembus Installation (EtherCAT®)
  • DFC – Direct Fieldbus Communication
  • (POWERLINK CiA402)

Motion/Automation control

 

  • DSI – Direct Systembus Installation (SBusPLUS)

Einfache
Installation

Auf der Versorgungsseite wird die Installation mit Klemmen oder Steckverbindern sowie im abgesetzten Betrieb mit Digitaler Motorintegration (Einkabeltechnik) vereinfacht.

Höchste
Energieeffizienz

Skalierbare Energieeffizienz durch Kombination der Elektronik mit Motoren aller Effizienzklasse IE1, IE3 bis IE5. Bsp. MOVIGEAR® performance: höchste Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC TS 60034-30-2 und Systemeffizienz IES2 des Power Drive Systems gemäß IEC 61800-9-2.

Leistungsklasse
dezentrale Elektronik

2.0 A, 2.5 A, 3.2 A,

4.0 A, 5.5 A,

7.0 A, 9.5 A,

12.5 A, 16.0 A