Unidades de acionamento com conversores de frequência descentralizados

MOVIGEAR®
performance

Unidade de acionamento
mecatrônica (IE5)

MOVIMOT®
advanced DRN..

Motor assíncrono
(IE3)

MOVIMOT®
advanced DR2C..

Motor síncrono
(até IE5)

MOVIMOT®
performance

Motor síncrono
(IE5)

Potência nominal do motor
de 0.8 – 2.2 kW
ou torque nominal do motor de
4 – 10 Nm

Potência nominal
de 0.37 – 7.5 kW

Potência nominal de 0.77 – 2.43 kW

Potência nominal
de 0.75 – 4.19 kW
ou torque nominal de
3.6 – 20 Nm