MOVIGEAR® performance
机电一体化驱动装置 (IE5)
MOVIMOT® advanced DRN..
异步电机 (IE3)
MOVIMOT® advanced DR2C..
同步电机(效率等级最高IE5)
MOVIMOT® performance
同步电机 (IE5)
0.8 ~ 2.2 kW电机额定功率或4 ~ 10 Nm 电机额定扭矩
0.37 ~ 7.5 kW额定功率
0.77 ~ 2.43 kW额定功率
0.75 ~ 4.19 kW额定功率或3.6 ~ 20 Nm 额定扭矩