Dados técnicos

AS-Interface

Alimentação externa do sistema eletrônico

AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (fonte de alimentação AS-Interface de acordo com EN 50295)

IE AS-Interface: ≤ 50 mA (tipicamente 30 mA com 30 V)

Entrada de controle

Pino AS+: Conexão do cabo de dados da AS-Interface

Pino AS-: Conexão do cabo de dados da AS-Interface