AS-Interface
Externe Elektronikversorgung
AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (AS-Interface-Netzteil nach EN 50295)
IE AS-Interface: ≤ 50 mA (typisch 30 mA bei 30 V)
Steuereingang
Pin AS+: Anschluss der AS-Interface-Datenleitung
Pin AS- : Anschluss der AS-Interface-Datenleitung