Teilnehmer-Profile
Teilnehmer-Profile AS-Interface | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer-Typ | Anzahl | AS-Interface Teilnehmer-Profil | I/O- | ID-Code | Ext. ID- | Ext. ID-Code 1 | Adressbereich | |
Binär-Teilnehmer | 4DI/4DO | S-7.F | 7hex | Fhex | Ehex | FhexDer ext. ID-Code 1 ist beim Binär-Teilnehmer änderbar. | 1 – 31 | |
A/B-Teilnehmer | 4DI/4DO | S-7.A.7 | 7hex | Ahex | 7hex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | |
8DI/8DO | S-7.A.A | 7hex | Ahex | Ahex | 7hex | 1A – 31A, 1B – 31B | ||
Doppel-Teilnehmer | 4DI/4DO | A: B: | S-7.A.7 S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | 7hex 5hex | 7hex 7hex | 1A und 1B – 31A und 31B |
8DI/8DO | A: B: | S-7.A.A S-7.A.5 | 7hex 7hex | Ahex Ahex | Ahex 5hex | 7hex 7hex | 1A und 1B – 31A und 31B | |