设备配置文件
AS-i接口设备配置文件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备类型 | 数据位 | AS-i接口设备配置文件 | 输入/输出 | ID编码 | 外部ID | 外部ID编码1 | 地址范围 | |
二进制设备 | 4DI/4DO | S-7.F | 7十六进制 | F十六进制 | E十六进制 | F十六进制外部的ID代码1。 | 1 – 31 | |
A/B设备 | 4DI/4DO | S-7.A.7 | 7十六进制 | A十六进制 | 7十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A。 1B – 31B | |
8DI/8DO | S-7.A.A | 7十六进制 | A十六进制 | A十六进制 | 7十六进制 | 1A – 31A。 1B – 31B | ||
双设备 | 4DI/4DO | A: B: | S-7.A.7 S-7.A.5 | 7十六进制 7十六进制 | A十六进制 A十六进制 | 7十六进制 5十六进制 | 7十六进制 7十六进制 | 1A和1B – 31A和31B |
8DI/8DO | A: B: | S-7.A.A S-7.A.5 | 7十六进制 7十六进制 | A十六进制 A十六进制 | A十六进制 5十六进制 | 7十六进制 7十六进制 | 1A和1B – 31A和31B | |