电子设备数据 – 安全子功能
下表显示驱动装置在内置安全技术方面的技术数据。
安全数字量输入端符合IEC 61131‑2标准类型3。
F_STO_P1和F_STO_P2的参考电位为F_STO_M(与端子X9:11连接)。
端子说明 | 一般电子设备数据 | ||||
---|---|---|---|---|---|
安全触点STO | X9 | ||||
输入端F_STO_P1、F_STO_P2的电气数据 |
| 最低 | 典型值 | 最高 | |
输入电压范围 | X9:1和X9:21 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
输入端容量,相对于STO_M |
| - | 300 pF | 500 pF | |
输入端容量,相对于GND |
| - | 300 pF | 500 pF | |
DC 24 V时的功率消耗 | F_STO_P1 |
| - | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| - | 150 mW | 200 mW | |
总和每个驱动装置始终需要300 mW的功率消耗。 |
| - | 300 mW | 400 mW | |
接通时的输入电压 (STO) |
| DC 11 V | - | - | |
断路时的输入电压 (STO) |
| - | - | DC 5 V | |
外部安全控制器的允许漏电电流 |
| - | - | 1 mA | |
技术数据 |
| ||||
安全电压断路到旋转磁场断路的持续时间 |
| - | 1.5 ms | 10 ms 2 ms仅在使用SEW-EURODRIVE的安全卡时 | |
安全电压接通到旋转磁场使能的持续时间 |
| - | - | 110 ms |