Datos técnicos

AS-Interface

Alimentación electrónica externa

AS-Interface: 29.5 – 31.6 V (fuente de alimentación de AS-Interface según EN 50295)

IE AS-Interface: ≤ 50 mA (típico 30 mA con 30 V)

Entrada de control

Pin AS+: Conexión del cable de datos de AS-Interface

Pin AS- : Conexión del cable de datos de AS-Interface