Chave DIP S1/2: Abrir freio/Desativar DynaStop® em FCB01 - Liberação
ATENÇÃO
Perigo devido à queda de cargas.
Morte ou ferimentos graves.
- A função Abrir freio/desativar DynaStop® não pode ser liberada com sistemas de elevação e aplicações com potencial queda de carga.
INFORMAÇÃO
Se a função desta chave DIP for desativada por meio de um acesso a parâmetros, o último ajuste ativo do parâmetro correspondente será mantido.
Com esta chave DIP, também é possível ativar a função "Abrir freio/desativar DynaStop® em FCB01" sem liberação do acionamento.
- DESL (S1/2 = OFF): A função "Abrir freio/Desativar DynaStop® em FCB01" está bloqueada.
- LIG (S1/2 = ON): A função "Abrir freio/Desativar DynaStop® em FCB01" está ativada.
- Com o bloco de função FCB01, agora é possível abrir o freio ou desativar o DynaStop® por meio de uma entrada digital ou um bit de dados do processo controlado.