Interruptor DIP S1/2: Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o fatales.
  • La función Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® no se debe habilitar en aplicaciones de elevación y en aplicaciones con cargas que se puedan caer.

AVISO

Cuando la función de este interruptor DIP se desactiva mediante un acceso al parámetro, se conserva el último ajuste activo del parámetro correspondiente.

Con este interruptor DIP puede habilitar la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" también sin habilitación del accionamiento.

  • OFF (S1/2 = OFF): La función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" está bloqueada.
  • ON (S1/2 = ON): La función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" está habilitada.
  • Con el bloque funcional FCB01 activo, ahora puede desbloquear el freno o desactivar DynaStop® mediante una entrada binaria o un bit de datos de proceso controlado.

AVISO

Encontrará más información sobre la desactivación de DynaStop® sin habilitación del accionamiento en el manual del producto > Capítulo "Funcionamiento".