Chave DIP S1/3: Desativação do monitoramento de rotação
INFORMAÇÃO
Se a função desta chave DIP for desativada por meio de um acesso a parâmetros, o último ajuste ativo do parâmetro correspondente será mantido.
Nesta chave DIP pode ser desativado o monitoramento de rotação.
- Monitoramento de rotação DESLIGADO (S1/3 = ON): O monitoramento de rotação não está ativo.
- Monitoramento de rotação LIGADO (S1/3 = OFF): O monitoramento de rotação está ativo.
- O monitoramento de rotação é usado para proteção do acionamento em caso de bloqueio.
- Se a unidade de acionamento funcionar no limite de corrente durante mais de 1 segundo (configuração de fábrica) com a monitoração da rotação ativa, a unidade de acionamento emite a irregularidade "Monitoramento de rotação". A unidade de acionamento sinaliza a irregularidade, por exemplo, através do LED de status "DRIVE". O limite de corrente será alcançado sem interrupção durante o tempo de atraso, antes da resposta da função de monitoração.