Chave DIP S2/2 - S2/4: Seleção Tipo/perfil de participante da AS-Interface
Essas chaves DIP são usadas para selecionar o tipo de participante e o perfil da comunicação da AS-Interface.
Chave DIP | Tipo/perfil de participante da AS-Interface | ||
---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | |
OFF | OFF | OFF | Participante binário 4DI/4DO, perfil: S-7.F |
ON | OFF | OFF | Participante duplo 4DI/4DO O acionamento são os participantes A e B
|
OFF | ON | OFF | Participante A/B 4DI/4DO, perfil: S-7.A.7 O acionamento é o participante A ou B (respectivamente CTT3) |
ON | ON | OFF | Participante duplo 8DI/8DO O acionamento são os participantes A e B
|
OFF | OFF | ON | Participante A/B 8DI/8DO, perfil: S-7.A.A O acionamento é o participante A ou B (respectivamente CTT3) |
ON | OFF | ON | Reservado |
OFF | ON | ON | Reservado |
ON | ON | ON | Reservado |