Interruptores DIP S2/2 - S2/4: Selección Tipo/Perfil de unidad AS-Interface
Con estos interruptores DIP se selecciona el tipo de unidad y el perfil de la comunicación AS-Interface.
Interruptor DIP | Tipo/perfil de unidad de AS-Interface | ||
---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | |
OFF | OFF | OFF | Unidad binaria 4DI/4DO, perfil: S-7.F |
ON | OFF | OFF | Unidad doble 4DI/4DO El accionamiento es unidad A y B
|
OFF | ON | OFF | Unidad A/B 4DI/4DO, perfil: S-7.A.7 El accionamiento es unidad A o B (CTT3 en cada caso) |
ON | ON | OFF | Unidad doble 8DI/8DO El accionamiento es unidad A y B
|
OFF | OFF | ON | Unidad A/B 8DI/8DO, perfil: S-7.A.A El accionamiento es unidad A o B (CTT3 en cada caso) |
ON | OFF | ON | Reservado |
OFF | ON | ON | Reservado |
ON | ON | ON | Reservado |