MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C的尺寸、拧紧扭矩和部件号
必须根据下表中的拧紧扭矩MS拧紧紧固螺栓 [2]。
减速器类型 | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | 紧固螺栓 [2] 装配/ | MS | 拆装套件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | 部件号 | |
MGFA.2-..-C | 20 | 20 | 84.6 | 16 | 35 | 55 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8.8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436846 | |
30 | 30 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 | |
35 | 35 | 80 | 18 | 45 | 45 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 89 | 13 | 35 | 55 | 1 | 123) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | 无4) | |
MGFA.4-..-C | 30 | 30 | 107.3 | 16 | 40 | 60 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 |
35 | 35 | 105.6 | 18 | 40 | 60 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 105.5 | 18 | 40 | 60 | 1 | 122) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | 06436870 |
1) | 间距至少为1.5xDK时,用户轴的直径必须为ØDKh6,剩余长度为ØDKg6 |
2) | 对于滑键类型:DIN6885-1(高型) |
3) | 对于滑键类型:DIN6885-3(低型) |
4) | 未与SEW装卸套件搭配 |