Maße, Anziehdrehmoment und Sachnummern MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C
Die Befestigungsschraube [2] muss mit dem Anziehdrehmoment MS laut folgender Tabelle angezogen werden.
Getriebetyp | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | Befestigungs-schraube [2] aus Montage/ | MS | Montage-/ Demontagesatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | Sachnummer | |
MGFA.2-..-C | 20 | 20 | 84.6 | 16 | 35 | 55 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8.8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436846 | |
30 | 30 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 | |
35 | 35 | 80 | 18 | 45 | 45 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 89 | 13 | 35 | 55 | 1 | 123) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | – 4) | |
MGFA.4-..-C | 30 | 30 | 107.3 | 16 | 40 | 60 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 |
35 | 35 | 105.6 | 18 | 40 | 60 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 105.5 | 18 | 40 | 60 | 1 | 122) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | 06436870 |
1) | Bis zu einem Abstand von mindestens 1.5xDK muss der Durchmesser der Kundenwelle ØDKh6 betragen, auf der übrigen Länge ØDKg6 |
2) | Für Passfedertyp: DIN6885-1 (Hohe Form) |
3) | Für Passfedertyp: DIN6885-3 (Niedrige Form) |
4) | Nicht in Verbindung mit SEW Montage-/Demontagesatz |