Dimensões, torque de aperto e códigos MGFA.2-..-C/MGFA.4-..-C
O parafuso de fixação [2] deve ser apertado com o torque de aperto MS, informado na tabela a seguir.
Tipo do redutor | DH7 | DK1) | L8 | C7 | L17 | L18 | F | U | L15+2 | Parafuso de fixação [2] do kit de montagem/ | MS | Kit de montagem/desmontagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ISO 4017 | Nm | Código | |
MGFA.2-..-C | 20 | 20 | 84.6 | 16 | 35 | 55 | 1 | 62) | 16 | M6x25-8.8 | 8 | 06436838 |
25 | 25 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436846 | |
30 | 30 | 83.8 | 16 | 35 | 55 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 | |
35 | 35 | 80 | 18 | 45 | 45 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 89 | 13 | 35 | 55 | 1 | 123) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | – 4) | |
MGFA.4-..-C | 30 | 30 | 107.3 | 16 | 40 | 60 | 1 | 82) | 22 | M10x35-8.8 | 20 | 06436854 |
35 | 35 | 105.6 | 18 | 40 | 60 | 1 | 102) | 28 | M12x45-8.8 | 20 | 06436862 | |
40 | 40 | 105.5 | 18 | 40 | 60 | 1 | 122) | 36 | M16x50-8.8 | 40 | 06436870 |
1) | O diâmetro do eixo do cliente ØDKh6 deve ter uma distância de no mínimo 1.5xDK, no comprimento livre ØDKg6 |
2) | Para tipo de chaveta: DIN6885-1 (forma alta) |
3) | Para tipo de chaveta: DIN6885-3 (forma baixa) |
4) | Não em conjunto com o kit de montagem/desmontagem SEW |