Eixo do cliente
- O comprimento de instalação do eixo do cliente deve ser L8. Em caso de eixo do cliente com ressalto [A] o tubo distanciador não pode ser utilizado.
- O comprimento de instalação do eixo do cliente deve ser L8. Em caso de eixo do cliente sem ressalto [B] o tubo distanciador precisa ser utilizado.
A figura seguinte exibe o eixo do cliente com ressalto [A] e sem ressalto [B].
[1] | Eixo oco |
[2] | Parafuso de fixação com arruela |
[3] | Anel de retenção |
[4] | Eixo do cliente |
[5] | Distanciador |
L8 | Comprimento do eixo do cliente |
L12 | Comprimento da chaveta |
U | Largura da chaveta |
F | Fase na ponta de eixo (com MOVIGEAR® sempre 1 mm) |
DK | Diâmetro do eixo do cliente |
D | Diâmetro do eixo oco |
L15 | Comprimento do parafuso de fixação fornecido no kit de montagem/desmontagem |
C7 | Dimensão de distância para o separador fornecido ou para a placa de pressão fornecida e a porca fixa |
L17/L18 | Comprimento da seção do cilindro com dimensão de encaixe H7 |