用户轴

  • 用户轴的安装长度必须为L8。如果用户轴带轴肩 [A],则不允许使用间隔衬套
  • 用户轴的安装长度必须为L8。如果用户轴不带轴肩 [B],则必须使用间隔衬套

下图显示了带轴肩 [A] 和不带轴肩 [B] 的用户轴。

[1]

空心轴

[2]

带垫圈的紧固螺栓

[3]

卡环

[4]

用户轴

[5]

间隔衬套

L8

用户轴的长度

L12

配合键长度

U

滑键宽度

F

轴端的斜边(对于MOVIGEAR®,始终为1 mm)

DK

用户轴的直径

D

空心轴直径

L15

装卸套件中随附的紧固螺栓的旋入深度

C7

随附的垫片或随附的顶出板和防松螺母的间距大小

L17/L18

配合尺寸为H7的气缸段的长度