Demontage

HINWEIS

Bei dem dargestellten Montagesatz zur Befestigung der Kundenwelle handelt es sich um eine Empfehlung von SEW-EURODRIVE.
  • Prüfen Sie, ob diese Konstruktion die vorliegenden Axialkräfte kompensieren kann.
  • In speziellen Anwendungsfällen müssen Sie eine andere Konstruktion zur Axialsicherung einsetzen.

Die folgende Abbildung zeigt den Montage-/Demontagesatz von SEW-EURODRIVE.

[1]

Kundenwelle

[2]

Abdrückscheibe

[3]

Verdrehsichere Mutter für die Demontage

[4]

Sicherungsring

[5]

Befestigungsschraube

Die folgende Tabelle zeigt die Maße und Sachnummern des Montage-/Demontagesatzes:

Getriebetyp

DH7

C4

C5

C6

U-0.5

T -0.5

D3-0.5

L4

MBefestigungsschraube

Montage-/Demontagesatz

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Sachnummer

MGFA.1-..-CNur in Verbindung mit MOVIGEAR® classic

20

5

6

15.5

5.5

22.5

19.7

25

M6

6436838

MGFA.1-..-C

MGFA.2-..-C

25

5

10

20

7.5

28

24.7

35

M10

6436846

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

30

5

10

25

7.5

33

29.7

35

M10

6436854

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

35

5

12

29

9.5

38

34.7

45

M12

6436862

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

40

5

12

34

11.5

41.9

39.7

50

M16

6436870