拆卸

提示

此处推荐使用SEW-EURODRIVE公司的用于紧固用户轴的装配套件。
  • 检查其设计结构能否有效补偿当前轴向载荷。
  • 在特殊要求场合下,应采用另一种构件来确保轴向安全。

以下图示中为SEW-EURODRIVE装配/拆卸套件。

[1]

用户轴

[2]

压紧垫片

[3]

拆卸用防松螺母

[4]

卡环

[5]

紧固螺栓

下表列出了装配/拆卸套件的尺寸和部件号:

减速器型号

DH7

C4

C5

C6

U-0.5

T -0.5

D3-0.5

L4

M紧固螺栓

装卸套件

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

部件号

MGFA.1-..-C仅结合MOVIGEAR® classic使用

20

5

6

15.5

5.5

22.5

19.7

25

M6

6436838

MGFA.1-..-C

MGFA.2-..-C

25

5

10

20

7.5

28

24.7

35

M10

6436846

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

30

5

10

25

7.5

33

29.7

35

M10

6436854

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

35

5

12

29

9.5

38

34.7

45

M12

6436862

MGFA.2-..-C

MGFA.4-..-C

40

5

12

34

11.5

41.9

39.7

50

M16

6436870