Conexión a tierra (PE) en MOVIGEAR® con estribo de protección
El estribo de protección sirve de protección permanente de la unidad. No retire el estribo de protección.
- Conecte el cable de puesta a tierra al estribo de protección como se muestra en la siguiente figura.
- Instale el cable PE del siguiente modo en la chapa de protección (par de apriete del tornillo: 2.0 – 2.4 Nm).

Recomendación: Montaje con terminal de cable ahorquilladoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Permitido para cualquier sección | Montaje con hilo de conexión macizoPara el montaje utilice el material de instalación representado del suministro. Admisible para secciones de hasta 2.5 mm2 máximo |
|---|---|
|
|
[1] | Instale el cable de conexión PE entre la arandela y la chapa de protección. |
[2] | Terminal ahorquillado adecuado para tornillos de puesta a tierra (PE) M5 |